text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Montare cu flanșă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D2 = Orificiu de fixare
30
S=Rezistență
10
A
32,5
A1
64
A2
32
B
45
D3
6,5
D4
7
D5
10,5
L
80
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
T
6,5
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
32
Șurub cilindric DIN 912
M6X20
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Flanșă de fixare pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Această flanșă de montare este utilizată pentru montarea fixă a cilindrilor pneumatici.

De regulă, cilindrul pneumatic este montat cu două flanșe de fixare, în față și în spate.

Cu toate acestea, este de asemenea posibil să le montați cu o singură flanșă de fixare, în față sau în spate.
Scope of delivery
1 flanșă de fixare.
4 șuruburi cilindrice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem