Montare cu flanșă oțel zincat 12021-02-1050
Unitatea de vânzare
25,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Montare cu flanșă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D2 = Orificiu de fixare
40
S=Rezistență
12
A
46,5
A1
90
A2
45
B
65
D3
8,5
D4
9
D5
13,5
L
110
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
T
8,5
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
50
Șurub cilindric
DIN 912
M8X20
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Flanșă de fixare pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Această flanșă de montare este utilizată pentru montarea fixă a cilindrilor pneumatici.
De regulă, cilindrul pneumatic este montat cu două flanșe de fixare, în față și în spate.
Cu toate acestea, este de asemenea posibil să le montați cu o singură flanșă de fixare, în față sau în spate.
De regulă, cilindrul pneumatic este montat cu două flanșe de fixare, în față și în spate.
Cu toate acestea, este de asemenea posibil să le montați cu o singură flanșă de fixare, în față sau în spate.
Scope of delivery
1 flanșă de fixare.
4 șuruburi cilindrice.
4 șuruburi cilindrice.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.