text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Flanșă pivotantă
Formă
B
Tipul de formă
Lagăr de alunecare
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
Oțel sinterizat
S=Rezistență
9
A
38
B
28
D
12
D1
14
D3
6,6
D5
11
E
35
H
25
L
52
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
R max.
12
S1
5,5
T1
5
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
40
Șurub cilindric DIN 912
M6X18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Bloc de rulmenți, din aluminiu.
Lagăr de alunecare, din oțel sinterizat, cu teflon.
Șuruburi, din oțel.
Version
Bloc de rulmenți, fără strat de acoperire.
Șuruburi zincate.
Note
Flanșă pivotantă pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Această flanșă pivotantă este utilizată pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatici.

Montare pe partea din spate (capac de capăt).

Forma A: standard.
Forma B: cu lagăr de alunecare din bronz sinterizat.
Scope of delivery
1 flanșă pivotantă.
4 șuruburi cilindrice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought