{"product":{"productId":"agid.34668","price":15.24,"name":"Șurub de blocare, oțel, cu element pătrat, formă G, fără capac de bolț"},"currency":"EUR"}
- Prin rotirea bolțului cu 180° este tras știftul de blocare
- Opțional cu capace de blocare din plastic colorat
- Manșon pătrat, pentru sudare
Descriere
Product description
Șuruburile de blocare sunt utilizate în cazul în care o schimbare a poziției de blocare trebuie împiedicată de forțele transversale.
Prin rotirea șurubului 180°, știftul de blocare este retras, astfel încât poziția de blocare să poată fi schimbată.
Crestătura de blocare face ca zăvorul să fie ținut în această poziție și, astfel, știftul de blocare să rămână retras.
Prin rotirea șurubului 180°, știftul de blocare este retras, astfel încât poziția de blocare să poată fi schimbată.
Crestătura de blocare face ca zăvorul să fie ținut în această poziție și, astfel, știftul de blocare să rămână retras.
Material
Bolț și știft de blocare din oțel.
Manșon 1.0403.
Arc de compresiune 1.4310.
Version
Manșonul și șurubul lustruite.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Note
Datorită manșonului pătrat, știfturile de blocare sunt potrivite pentru sudare. Se recomandă poziționarea prin sudare la puncte pentru a evita încălzirea excesivă a arcului.
Advantages
Prin rotirea zăvorului 180° se retrage știftul de blocare.
Opțional, cu capace de bolț colorate, din plastic.
Manșon pătrat, pentru sudare.
Opțional, cu capace de bolț colorate, din plastic.
Manșon pătrat, pentru sudare.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Bucșe de poziționare 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.