text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Șuruburile de blocare sunt utilizate în cazul în care o schimbare a poziției de blocare trebuie împiedicată de forțele transversale.
Prin rotirea șurubului 180°, știftul de blocare este retras, astfel încât poziția de blocare să poată fi schimbată.
Crestătura de blocare face ca zăvorul să fie ținut în această poziție și, astfel, știftul de blocare să rămână retras.
Material

Bolț și știft de blocare, din oțel.

Manșon 1.0403.

Arc de compresiune 1.4310.

Capac de bolț termoplast PA.

Version
Manșonul și șurubul lustruite.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Capac de blocare în diferite culori:
- gri negru RAL7021
- portocaliu pur RAL 2004
- galben rapiță RAL 1021
- roșu trafic RAL 3020
- verde strălucitor RAL 6032
- albastru strălucitor RAL 5017
- gri deschis RAL 7035
Note
Datorită manșonului pătrat, știfturile de blocare sunt potrivite pentru sudare. Se recomandă poziționarea prin sudare la puncte pentru a evita încălzirea excesivă a arcului.
Advantages
Prin rotirea zăvorului 180° se retrage știftul de blocare.
Opțional, cu capace de bolț colorate, din plastic.
Manșon pătrat, pentru sudare.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Bucșe de poziționare 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem