{"product":{"productId":"agid.35977","price":2.36,"name":"Frânghie de prindere, forma D, cu ochi și eclisă"},"currency":"EUR"}
- Acoperire din plastic
- Se utilizează flexibil
- Temperatura de utilizare +80°C
Descriere
Product description
Frânghiile de prindere sunt utilizate pentru a fixa componentele libere pe aparate sau dispozitive. Formele diferite oferă o gamă largă de opțiuni de conectare și mișcare.
Pentru cerințe cu rezistență foarte mare la coroziune, recomandăm frânghii de prindere din oțel inoxidabil A4.
Pentru cerințe cu rezistență foarte mare la coroziune, recomandăm frânghii de prindere din oțel inoxidabil A4.
Material
Versiune standard:
Frânghie de prindere, din oțel inoxidabil 1.4301.
Clemă, din aluminiu sau oțel inoxidabil 1.4301.
Eclisă, din oțel inoxidabil 1.4301.
Versiune din oțel inoxidabil A4:
Frânghie de prindere, din oțel inoxidabil 1.4401.
Clemă și eclisă din oțel inoxidabil 1.4401.
Version
Frânghie de prindere, fără strat de acoperire sau cu strat de plastic transparent sau negru.
Ochi alb sau negru.
Ochi alb sau negru.
Application
Pentru fixarea uneltelor libere sau a altor componente pe aparate și echipamente.
Temperature range
max. 80 °C.
Accessory
Cablul de reținere și inelul de chei 03199 pot fi utilizate pentru a fixa bolțurile de blocare cu bilă 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422 și bolțurile de soclu 03195, 03412, astfel încât să nu poată fi pierdute.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.