text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Bush
Version 1
cylindrical
Main material
stainless steel
Surface finish body
hardened, ground and bright
D1=Thread
13,5
D=locking pin diameter
8
L
9,5
Size
3
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4034.

Version
Variantă din oțel inoxidabil:
lustruit, întărit și șlefuit
Variantă din oțel inoxidabil:
lucios, întărit și șlefuit
Note
Bucșă potrivită pentru bolt de blocare premium cu tiftă de blocare conică 03089.
Assembly
Pentru a crește precizia coaxialității, suporturile bucșei și ale știftului de blocare premium pot fi fabricate împreună.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem