Bucșă oțel 03191-95-2912
Unitatea de vânzare
27,91 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Locating bush
Main
material
steel
D
12
D1
29
D2
23
D3
M3
D4
29
D5
16,5
H
5,5
H1
2,5
L
6
L1
4
Plate thickness
≥10
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
Oțel.
Version
nichelat și tratat termic.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M3 sau M4, din oțel inoxidabil.
Opțiune de montare pentru grosimea panoului de la 10 mm.
Opțiune de montare pentru grosimea panoului de la 10 mm.
Drawing reference
1) Placă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.