text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Key ring
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D=diameter
23
D1
1.2
Material
Stainless steel
Material
Stainless steel
Steel code
1.4401
Surface finish
bright
Surface finish
bright
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
Description

Material

Oțel inoxidabil 1.4310 și 1.4401.

Version
nevopsit sau brunat.
Note
Potrivit pentru cabluri de siguranță și cabluri spiralate de siguranță, precum și pentru bolțuri de blocare cu bilă, bolțuri de blocare și bolțuri de blocare cu o gaură mică în mâner sau cu inel de tragere.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem