Spacer ring stainless steel bright 03089-91217041
- Accesorii pentru bolțuri de blocare
- Setarea pentru distanța optimă
Sales unit
0,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spacer ring
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Outside diameter
17
D=locking pin diameter
12
L=height
4
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Oțel inoxidabil 1.4305 sau 1.4404.
Version
lucioasă.
Note
Inelele distanțiere pot fi utilizate pentru a adapta lungimile filetelor șuruburilor de blocare la lungimea de înșurubare necesară (grosimea peretelui) a aplicațiilor.
Drawing reference
1) Bolț de blocare
2) Inel de distanțare
2) Inel de distanțare
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.