Slot key cylindrical mild steel case-hardened, black oxidised and ground 03270-18
- Pentru alinierea dispozitivelor și a echipamentelor de fixare pe plăcile de strângere
- Poate fi utilizat atât în găuri, cât și în caneluri
- Călit și șlefuit
Sales unit
65,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Slot key
Version 1
cylindrical
Main
material
mild steel
Surface finish
body
case-hardened, black oxidised and ground
D=Thread
M8
H=Height
15,5
D1
11
D2
20
D3
30
H1
5,8
Slot
width
18
T
6,4
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Material
Oțel călit.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
Note
Pentru alinierea dispozitivelor și a echipamentelor de fixare pe plăcile de strângere, respectiv pe suporturile de fixare cu găuri direcționale cilindrice.
Se pot utiliza în găuri, precum și în caneluri.
Se pot utiliza în găuri, precum și în caneluri.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.