{"product":{"productId":"agid.2602","price":9.71,"name":"Bolț de blocare, din oțel sau oțel inoxidabil, variantă netedă, fără guler, cu mâner în formă de ciupercă, din plastic, cu capac și canelură de înclichetare"},"currency":"EUR"}
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Descriere
Material
Steel version:
Indexing pin hardened:
Sleeve 1.0403 weldable.
Indexing pin grade 5.8.
Stainless steel version:
Indexing pin hardened:
Sleeve 1.4301 weldable.
Indexing pin 1.4034.
Indexing pin not hardened:
Sleeve 1.4301 weldable.
Indexing pin 1.4305.
Mushroom knob black grey thermoplastic.
Version
Variantă din oțel:
știft opritor întărit, șlefuit și lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
știft opritor întărit, șlefuit și lucios.
Știft opritor neîntărit, șlefuit și lucios.
știft opritor întărit, șlefuit și lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
știft opritor întărit, șlefuit și lucios.
Știft opritor neîntărit, șlefuit și lucios.
Note
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual.
În cazul în care dezactivarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp, iar știftul de blocare trebuie să fie împiedicat să revină înapoi, trebuie să se utilizeze forma M.
Mânerele speciale pot fi montate pe bolțurile filetate proeminente de formă N. De asemenea, permite acționarea automată a bolțului de blocare (controlată prin program) cu ajutorul unui cilindru pneumatic, de exemplu, sau permite operarea de la distanță prin intermediul cablurilor Bowden.
În cazul în care bolțul de blocare este sudat, manșonul trebuie să fie sudat prin lipire, astfel încât arcul să nu fie deteriorat termic din cauza temperaturilor ridicate.
În cazul în care dezactivarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp, iar știftul de blocare trebuie să fie împiedicat să revină înapoi, trebuie să se utilizeze forma M.
Mânerele speciale pot fi montate pe bolțurile filetate proeminente de formă N. De asemenea, permite acționarea automată a bolțului de blocare (controlată prin program) cu ajutorul unui cilindru pneumatic, de exemplu, sau permite operarea de la distanță prin intermediul cablurilor Bowden.
În cazul în care bolțul de blocare este sudat, manșonul trebuie să fie sudat prin lipire, astfel încât arcul să nu fie deteriorat termic din cauza temperaturilor ridicate.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.