Locking pin stainless steel bright 03192-30-196
- Element de închidere pentru conectarea a două panouri separate
- Posibilitate de montaj pentru plăci cu o grosime cuprinsă între 3 și 12 mm
- Conectare rapidă și ușoară
Sales unit
73,14 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locking pin
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
D=diameter
8,5
H=Height
48
L=Length
16,5
SW=key width
14
Clamping
force
N
6
D1
8,5
D2
32
D3
10
H1
38,5
H2
7
H3
4
Holding
force
N
60
L1
9,5
L2
14
M
M16X1
Pullout force F
kN
0,3
SW1
24
Shearing force
kN
0,4
T
3-12
T1
6
Temperature
resistance
≤180 °C
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
Bolțul de blocare permite ca două panouri separate să fie conectate rapid și ușor, fără a fi nevoie de o contraparte.
Material
Carcasă și buton lucios din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă și buton lucios.
Note
Posibilitate de montaj pentru plăci cu o grosime cuprinsă între 3 și 12 mm.
A se utiliza o placă de prindere dintr-o substanță tare, precum de exemplu oțelul inoxidabil.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
A se utiliza o placă de prindere dintr-o substanță tare, precum de exemplu oțelul inoxidabil.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Rotiți șurubul de blocare în placa cu șurub până când filetul poate fi văzut pe cealaltă parte.
Apăsați butonul și introduceți șurubul de blocare în placa de prindere pre-prelucrată.
Rotiți șurubul de blocare în cealaltă direcție până când ambele plăci sunt împreună și apoi fixați cu piulița de blocare.
Apăsați butonul și introduceți șurubul de blocare în placa de prindere pre-prelucrată.
Rotiți șurubul de blocare în cealaltă direcție până când ambele plăci sunt împreună și apoi fixați cu piulița de blocare.
Drawing reference
1) Placă cu șuruburi
2) Placă de prindere
2) Placă de prindere
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.