text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Ball lock pin
Version 1
with T-grip
Main material
stainless steel
Component material
aluminium
D1=Pin diameter
10
L=Length
90
B
50,8
D2
11,86
D3
14,2
D4
7,4
L1
9
L2
34,8
L3
22,1
L5
99
Receiving hole H11
10
Shearing force double shear max.kN
100,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Bolț din oțel inoxidabil 1.4542.

Mâner din aluminiu turnat sub presiune EN-AC 46000.

Buton de apăsare din aluminiu EN-AW 2024 T4.

Bile din oțel inoxidabil 1.4125.

Arc de presiune din oțel inoxidabil.

Version
Bolț călit min. 40 HRC și pasivat.
Mâner anodizat negru.
Buton de apăsare anodizat albastru.
Sfere călite 58 +4 HRC și pasivate.
Arc de presiune pasivat.
Note
Știfturile de blocare cu bile sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor piesele și piesele de prelucrat. Prin apăsarea butonului, cele două bile pot fi deblocate, iar piesele care trebuie conectate pot fi asigurate. Când butonul este eliberat, bilele blochează în siguranță și permanent conexiunea. Știfturile de blocare cu bile pot fi prevăzute cu un cablu de siguranță dacă este necesar.

Șurubul din oțel inoxidabil întărit de înaltă rezistență permite sarcini extreme cu cel mai înalt nivel de protecție la uzură.

Forță de forfecare, tăiere dublă (F) = S · τ aB max.

Specificațiile privind forța de forfecare se referă la rezistența teoretică de rupere.
Acestea sunt valori orientative neobligatorii, fără a lua în considerare factorii de siguranță și fără a exclude orice răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.

Valorile de sarcină au fost calculate pe baza DIN 50141. Fiecare utilizator trebuie să stabilească individual dacă știftul de blocare cu bilă este potrivit pentru aplicația respectivă.

O mare varietate de materiale pe care se folosesc știfturile de blocare cu bile, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Accessory
Cablu spirală siguranță 03199-10200
Cabluri de siguranță cu orificiu 03199-....
Inel de chei 03199-15/19/23/28
Primirea bucșelor pentru șuruburile de blocare cu bile 03197....
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem