text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Forța de strângere a bolțurilor de blocare cu filet cu un amplificator integrat al forței de strângere poate fi semnificativ crescută în comparație cu bolțurile de blocare cu filet standard.

În plus, acest produs poate fi utilizat și de persoanele cu forță manuală limitată (de exemplu, din sectorul de reabilitare) pentru a obține forțe de strângere comparabile cu mai puțin efort. De asemenea, este nevoie de mai puțină forță manuală pentru a desface bolțurile de blocare cu filet tensionate.

Creșterea forței de prindere se realizează prin rulmentul axial încorporat, care generează o frecare de suprafață foarte scăzută pe suprafața de contact fixă în timpul prinderii.

Suprafața de așezare mare și staționară asigură o protecție permanentă pentru componenta tensionată.
Material

Bolțuri din oțel sau oțel inoxidabil 1.4542.

Mâner termoplastic

Element filetat din oțel inoxidabil 1.4542.

Buton de apăsare din aluminiu.

Amplificator forță de strângere din oțel sau oțel inoxidabil 1.4542.

Arc din oțel inoxidabil.

Version
Bolțuri, oțel temperat și fosfatat cu mangan.
Mâner negru.
Bolțuri din oțel inoxidabil și element filetat, călit prin precipitare.
Intensificator de forță de strângere, oțel nitrurat și brunat.
Buton eloxat portocaliu.
Note
Bolțurile de blocare cu filet sunt utilizați pentru fixarea, conectarea și prinderea rapidă și ușoară a componentelor.

Segmentele filetate pot fi deblocate prin apăsarea butonului, iar bolțul de blocare cu filet poate fi introdus sau scos din orificiul filetat. Când butonul este eliberat, segmentele filetate se blochează în siguranță.

Cuplu de strângere max. 5 Nm.

Condiția pentru utilizare este existența unui orificiu filetat executat conform calibrelor, cu o rezistență corespunzătoare a materialului.

Protejat la coroziune.

Forță de forfecare, tăiere dublă (F) = S · τ aB max.

Specificațiile privind forța de forfecare se referă la rezistența teoretică de rupere.
Acestea sunt valori orientative neobligatorii, fără a lua în considerare factorii de siguranță și fără a exclude orice răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție obligatorie a caracteristicilor.

Valorile de sarcină au fost calculate pe baza DIN 50141.
Valorile se aplică numai utilizării în stare cuplată (fără cuplu aplicat).
Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă bolțul de blocare cu filet este potrivit pentru utilizarea respectivă.

Diferitele materiale la care sunt utilizate bolțurile de blocare cu filet, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Temperature range
între -30 °C și +80 °C
Assembly
Montaj:
1. Apăsați butonul și țineți-l apăsat.
2. Introduceți bolțul de blocare cu filet.
3. Eliberați butonul (butonul trebuie să fie din nou în poziția inițială).
4 Strângeți manual bolțul de blocare cu filet, după cum este necesar.
5. Trebuie să vă asigurați că segmentele filetate sunt înclichetate în filetul suportului.

Demontare:
1. Deșurubați bolțul de blocare cu filet cu aproximativ un sfert de rotația în sens antiorar.
2. Apăsați butonul și țineți-l apăsat.
3. Scoateți bolțul de blocare cu filet.
4. Eliberați butonul.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem