text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Locking pin
Version 1
With flat head
Version 2
with axial locking
Main material
steel
D1=Pin diameter
8
L=Length
25
D
16
D2
2,1
L1
6
L2
35
L3
9,4
L5
31
Shearing force double shear max.kN
22
UNSPSC Code
31162800
X
1,1
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
Description

Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Bolțurile de blocare sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor piesele și părțile de prelucrat.

Forța dublă de forfecare (F) = S τ aB max.
Assembly
Aveți în vedere măsura X ca ajutor de inserție în contrapiesă.
Drawing reference
Teșitură pentru contrapiesă Xmin. x 45°
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought