Bolț de blocare cu portchei oțel inoxidabil 03195-112808050
- Pentru o îmbinare rapidă și ușoară a pieselor mașinii și a pieselor de prelucrat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Ușor de manipulat
Sales unit
5,80 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locking pin
Version 1
with key ring
Version 2
with axial locking
Main
material
stainless steel
Component
material
stainless steel
D1=Pin diameter
8
L=Length
50
D
28
D2
8,8
L1
8
L5
58
Shearing force
double shear
max.kN
38
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
Description
Material
Bolț din oțel inoxidabil 1.4305.
Breloc din oțel inoxidabil 1.4310.
Bile din oțel inoxidabil 1.4125.
Arc de presiune din oțel inoxidabil 1.4310.
Version
lucioasă.
Note
Bolțurile de blocare sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor piesele și părțile de prelucrat.
Forța tăietoare de tăiere dublă (F) = S τ aB max.
Bolțurile de blocare cu inel de blocare sunt o alternativă rentabilă la bolțurile de blocare.
Forța tăietoare de tăiere dublă (F) = S τ aB max.
Bolțurile de blocare cu inel de blocare sunt o alternativă rentabilă la bolțurile de blocare.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.