Bolț de blocare cu mâner tip ciupercă termoplastic 03195-3310030
- Pentru o îmbinare rapidă și ușoară a pieselor mașinii și a pieselor de prelucrat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Ușor de manipulat
Sales unit
15,80 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locking pin
Version 1
with mushroom grip
Version 2
with axial locking
Main
material
thermoplastic
Component
material
stainless steel
D1=Pin diameter
10
L=Length
30
D
33
D2
12
D3
19
L1
9
L2
24
L5
39
Receiving
hole
H11
10
Shearing force
double shear
max.kN
60
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
Description
Material
Mâner termoplastic.
Piese din oțel inoxidabil.
Piese din oțel inoxidabil.
Version
Mâner negru.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Bolțurile de blocare sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor piesele și părțile de prelucrat.
Forța dublă de forfecare (F) = S τ aB max.
Forța dublă de forfecare (F) = S τ aB max.
Accessory
Cablu spirală siguranță 03199-10200
Cabluri de siguranță cu orificiu 03199-....
Inel de chei 03199-15/19/23
Primirea bucșelor pentru șuruburile de blocare cu bile 03197....
Cabluri de siguranță cu orificiu 03199-....
Inel de chei 03199-15/19/23
Primirea bucșelor pentru șuruburile de blocare cu bile 03197....
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.