Blocare prin răsucire oțel inoxidabil lucios 03192-10-18
- Element de închidere pentru conectarea a două panouri separate
- Semnal de clic la închidere
- Ideal pentru spații strâmte
- Posibilitate de montaj pentru plăci cu o grosime cuprinsă între 6 și 14 mm
- Șuruburi de montare incluse
Sales unit
41,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Lift and turn latch
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
polyamide
Component
colour
black
D1=Diameter
18
H=Height
28
Clamping
force
N
9
D
8
D2
34
D3
34
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
H1
10
H2
5,5
Holding
force
N
150
M
M3x4
Pullout force F
kN
0,4
Shearing force
kN
1,8
T
6
T1
6-14
T2
2,5
Temperature
resistance
≤130 °C
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
Clemele rotative servesc la schimbarea și închiderea rapidă și simplă a dispozitivelor sau clapetelor.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din material termoplastic PA (poliamidă).
Cap rotativ din material termoplastic PA (poliamidă).
Version
Carcasă lucioasă.
Cap rotativ din PA ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Cap rotativ din PA ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M2 sau M3, din oțel inoxidabil.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 14 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 14 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF”.
Așezați blocajul de prindere rotativ peste șurubul de prindere și rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Așezați blocajul de prindere rotativ peste șurubul de prindere și rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Drawing reference
1) Placă
Accessory
Șurub de prindere 03192-25.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.