Centring clamp hexagon steel hardened and black oxid finish 03158-203106
- Intervale mari de reglare
- Potrivit pentru strângerea pieselor brute
- Auto-centrare
- Corpul întărit
- Înălțime mică
Sales unit
484,15 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Centring clamp
Version 1
hexagon
Form
B
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
Component
material
steel
Surface finish
component
hardened and ground
D=Diameter min.
30,5
D=max. diameter
38,5
A
9
Application
machined
Clamping
force
max. kN
4,5
Clamping type
internal clamping
D1
M6
D2
25
D3
4
D4
6,4
H
32,7
H1
23,1
H2
14,2
H3
11,9
H4
4,6
K
8
L
7
M
4,5
No. of
hex
3
SW
5
Tightening
torque
max. Nm
17
UNSPSC Code
31162800
hexagon
8
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
Description
Material
Corp 1.2842.
Bile și hexagoane 1.4112.
Arc de tensionare 1.4310.
Bile și hexagoane 1.4112.
Arc de tensionare 1.4310.
Version
Corpul întărit și brunat.
Bile și hexagoane întărite și șlefuite.
Bile și hexagoane întărite și șlefuite.
Note
Forma B: cu hexagon pentru pereți perforați cu suprafețe fragile.
Technical Data
Acuratețea repetiției ±0,025
Concentricitate ±0,05
Concentricitate ±0,05
Application
Poziționați și tensionați piesele de lucru în găurile predefinite din interior spre exterior, autocentric.
Advantages
- Autocentrare precisă.
- Tensionare fără deformare.
- Intervale mari de reglare.
- Înălțime totală mică.
- Tensionare fără deformare.
- Intervale mari de reglare.
- Înălțime totală mică.
Drawing reference
Forma A:
cu bilă, potrivit pentru prinderea în găuri acolo sunt acceptate presiuni ușoare.
Forma B:
cu hexagon pentru pereți perforați cu suprafețe fragile.
1) Suport la montare:
știft pentru stabilirea poziției exacte a segmentelor de prindere.
cu bilă, potrivit pentru prinderea în găuri acolo sunt acceptate presiuni ușoare.
Forma B:
cu hexagon pentru pereți perforați cu suprafețe fragile.
1) Suport la montare:
știft pentru stabilirea poziției exacte a segmentelor de prindere.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.