text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Centring clamp
Version 1
hexagon
Form
B
Main material
steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
Component material
steel
Surface finish component
hardened and ground
D=Diameter min.
18,5
D=max. diameter
22,5
A
5,5
Application
machined
Clamping force max. kN
4
Clamping type
internal clamping
D1
M8
D2
15
D3
2,5
D4
M4
H
20,9
H1
16,5
H2
11,6
H3
10,4
H4
2,3
K
4
L
7,5
L1
18,2
L2
14
M
3,5
No. of hex
3
SW
7
Steel code
1.2842
Tightening torque max. Nm
5
UNSPSC Code
31162800
hexagon
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
Description

Material
Corp 1.2842.

Bile și hexagoane 1.4112.

Arc de tensionare 1.4310.
Version
Corpul întărit și brunat.
Bile și hexagoane întărite și șlefuite.
Note
Forma B: cu hexagon pentru pereți perforați cu suprafețe fragile.
Technical Data
Acuratețea repetiției ±0,025
Concentricitate ±0,05
Application
Pentru poziționarea centrală și strângerea în găuri oarbe. Operare de dedesubt, manuală sau automată prin sistemul pneumatic sau hidraulic.
Advantages
- Autocentrare precisă.
- Tensionare fără deformare.
- Intervale mari de reglare.
- Înălțime totală mică.
- Efect de tragere în jos.
Drawing reference
Forma A:
cu bilă, potrivit pentru prinderea în găuri acolo sunt acceptate presiuni ușoare.
Forma B:
cu hexagon pentru pereți perforați cu suprafețe fragile.

1) Suport la montare:
știft pentru stabilirea poziției exacte a segmentelor de prindere.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought