text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Mandrel collet
Main material
structural steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
mild steel
Surface finish component
case-hardened
D=Diameter min.
23
D=max. diameter
35,3
Accessories NLM
03157-01-1240
Application
machined
Clamping force max. kN
26,3
Clamping type
internal clamping
D1
56 h9
D2
45,5
D3 for screw ISO 10642
M4
D4 Tapered- head bolt
M12
H
31,8
H1
25,4
H2
20,6
H3
21
S1 (travel)
0,1
SW Tapered- head bolt
10
Tightening torque max. Nm
150
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă din oțel pentru construcții, șurub cu cap conic din oțel de cementare.
Version
Carcasă brunată.
Șurub cu cap conic din oțel turnat.
Note
Dornul de fixare este adecvat în special pentru prelucrarea secundară a pieselor strunjite. Diametrul D poate fi adaptat la diametrul piesei de prelucrat care trebuie fixată prin strunjire sau frezare.
Construcție joasă - fără suport de fixare care să deranjeze.
Mișcarea de fixare se realizează cu ajutorul unei chei imbus sau hidraulic.

* D min. = cel mai mic diametru admisibil la care „D” poate fi strunjit sau frezat.
D max. diametru maxim în stare neprelucrată
S cale de tensionare maximă a dornurilor de tensionare la acționare, S=0,1 mm
Assembly
Lărgiți mandrina cu aprox. 0,1 mm (distanța de fixare) față de diametrul aflat în repaus. Mandrina este apoi prelucrată la diametrul interior al piesei de prelucrat pe un strung sau pe o mașină de frezat.
Dacă este necesar, flanșa poate fi centrată într-o gaură de montaj sau cu știfturi.
Drawing reference
1) Șurub cu cap conic
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought