Zăvor cu sferă poliamidă gri 03075-10-5011
- Închidere rapidă pentru uși rotative și glisante
- Se poziționează flexibil
- Șurub cu bilă din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
10,96 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Ball catch
Main
material
polyamide
Main
colour
grey
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Retaining
force
F1 N
50
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
Poliamidă întărită cu fibră de sticlă.
Bolț sferic oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
negru sau gri.
Șurub cu bilă, zincat (oțel) sau fără strat de acoperire (oțel inoxidabil).
Șurub cu bilă, zincat (oțel) sau fără strat de acoperire (oțel inoxidabil).
Note
Închidere rapidă pentru uși rotative și glisante. Orificiile alungite permit poziționarea flexibilă pe profile și elemente de suprafață din aluminiu.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.