Bolț de poziționare expansibil Oțel ameliorabil 03151-2024
- Poziționarea plăcilor modulare de prindere pe mesele de mașini cu fantă în T
- Poate fi acționat din două părți
- Ușor de montat
Sales unit
39,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locating pin
Version 1
expanding
Form
B
Main
material
QT steel
B1=Pin diameter
28
B
24
B2
32
D
20
Kind of fastening
glue in
Recommended
Ø
20,01 ±0,01
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit. Diametrul fitingului și suprafețele de ghidare sunt șlefuite.
Note
Șuruburile de poziționare pot fi utilizate, de exemplu, pentru a poziționa plăcile modulare de prindere pe mesele mașinilor cu caneluri în T (a se vedea ilustrația). Plăcile care urmează să fie poziționate trebuie să aibă două găuri aliniate cu arborele extensibil.
Șurubul de expansiune are un soclu hexagonal continuu și, prin urmare, poate fi operat din două părți.
Șurubul de expansiune are un soclu hexagonal continuu și, prin urmare, poate fi operat din două părți.
Drawing reference
1) Placă modulară de prindere
2) Element de fixare
3) Masă mașină
4) Șuruburi de poziționare extensibile
2) Element de fixare
3) Masă mașină
4) Șuruburi de poziționare extensibile
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.