Centring pin for middle hole steel 03110-50301
- Utilizare călită
- Diametru de montare șlefuit
Sales unit
128,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Centring pin
Version 1
for middle hole
Version 2
for baseplates with T-slot
Form
B
Main
material
steel
D=pin diameter
30 h6
G
M8
L
79
L1
36
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Oțel.
Version
călit.
Diametrul racordului la sol.
Diametrul racordului la sol.
Note
Forma A
Bolțuri de poziționare pentru plăci de prindere cu găuri de rastru.
Forma B
Bolțuri de poziționare pentru plăcile de prindere cu canelură în T.
Bolțuri de poziționare pentru plăci de prindere cu găuri de rastru.
Forma B
Bolțuri de poziționare pentru plăcile de prindere cu canelură în T.
Accessory
Suporturi de fixare 01148.
Cub de prindere 01850.
Turnuri de prindere 01854, 01855, 01856.
Colțare de fixare 01265, 01267.
Plăci de prindere 01126-10.
Cub de prindere 01850.
Turnuri de prindere 01854, 01855, 01856.
Colțare de fixare 01265, 01267.
Plăci de prindere 01126-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.