text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Locating cylinder
Version 1
wedge clamp system
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
D=pin diameter
10
D1
20
H clamping range
0-10
Holding force F kN
5,4
L
20
L1
8
L2
5
SW
8
Tightening torque Nm
4,4
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Cu ajutorul cilindrului de poziționare, o piesă de prelucrat poate fi fixată și centrată cu ușurință într-o gaură.
Rulmentul axial cu ace integrat, care generează o fricțiune superficială redusă pe suprafețele de contact rigide, permite obținerea unei forțe de strângere mai mari.
Rulmentul, cu o sarcină nominală ridicată, garantează o durată de viață lungă.
Cilindru de strângere cu efect de tragere în jos.
Assembly
Insert the locating cylinder through the mounting hole in the workpiece being secured.
Tighten the screw first by hand using the knurled part of the screw and then tighten further using a suitable spanner.
The knurled part can also be sunk into a counterbore provided for this purpose.
Advantages
Easily adjustable clamping range
Independent of the bores diameter and surface finish (up to H12)
Pull-down effect
Significant increase in clamping force for same tightening torque, in comparison with the version with balls
High-quality axial needle bearing with high load rating and long service life
Applications
Ideal for fastening standard elements of various thicknesses. The clamping cylinder can also be used for quick-change systems.
Drawing reference
The dimension H refers to the clamping area.

1) O-ring
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought