text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ghid de centrare
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
14
L=lungime
17
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
M5
D2
5,5
L1
6
L2
7
L3
12,4
L4
2
UNSPSC Code
31162300
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
Guide tube low carbon steel 1.7139.
Version
case-hardened.
Note
The steel centring guide is a precise component system used in tool and die making to ensure precise alignment, positioning and centring of tools, dies or other moving parts. These centring guides are designed to ensure accurate alignment, maximising the quality, repeatability and efficiency of manufacturing processes.

The centring guide is used in numerous areas of tool and die making, including:

- Precision die-making
- Injection moulding
- Stamping and forming processes
- Metal processing
- Plastic processing
- Automobile industry
- Electronics industry
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought