Centring guide mild steel 03152-25-20
- Aliniere precisă
- Ajustare de precizie
- Repetabilitate
Sales unit
88,02 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Centring guide
Main
material
mild steel
D=diameter
20
L=Length
27
D1
M8
D2
9
L1
10,5
L2
10
L3
19,7
L4
2
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31162300
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
Description
Material
Tub de ghidare din oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Ghidajul de centrare din oțel este un sistem de componente precise care este utilizat în fabricarea sculelor și a matrițelor pentru a asigura alinierea, poziționarea și centrarea precisă a sculelor, matrițelor sau a altor piese mobile. Acest ghidaj de centrare este conceput pentru a asigura o reglare precisă și, astfel, pentru a maximiza calitatea, repetabilitatea și eficiența proceselor de fabricare.
Ghidajul de centrare este utilizat în numeroase domenii de fabricare a sculelor și matrițelor, inclusiv
- fabricarea matrițelor de precizie
- procese de turnare prin injecție
- procese de perforare și formare
- prelucrarea metalelor
- prelucrarea materialelor plastice
- industria automobilelor
- industria electronică
Ghidajul de centrare este utilizat în numeroase domenii de fabricare a sculelor și matrițelor, inclusiv
- fabricarea matrițelor de precizie
- procese de turnare prin injecție
- procese de perforare și formare
- prelucrarea metalelor
- prelucrarea materialelor plastice
- industria automobilelor
- industria electronică
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.