Centring sleeve mild steel 03152-20-14070
- Versatile applications
- Simple installation
Sales unit
€10.22
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Centring sleeve
Main
material
mild steel
D=diameter
14
L=Length
70
D1
11
D2
M8
L1
8
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31162300
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
Description
Material
Manșon de centrare oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Acestea sunt utilizate pentru asigurarea alinierii și centrării precise a sculelor, matrițelor sau componentelor. Aceste manșoane sunt importante în special pentru a obține o calitate și o precizie superioară în cadrul producției.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.