text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Centring sleeve
Main material
mild steel
D=diameter
26
L=Length
160
D1
21
D2
M12
L1
12
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31162300
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
Description

Material
Manșon de centrare oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Acestea sunt utilizate pentru asigurarea alinierii și centrării precise a sculelor, matrițelor sau componentelor. Aceste manșoane sunt importante în special pentru a obține o calitate și o precizie superioară în cadrul producției.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem