Positioning unit sprung QT steel 03170-15061
- Poziționarea și plasarea pieselor de prelucrat cu găuri
- Forma A: element de poziționare și de sprijin
- Forma B: element de poziționare
Sales unit
137,99 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Positioning unit
Version 1
sprung
Form
B
Main
material
QT steel
Component
material
tool steel
A
15
B
15
C
15
D
7,5
E
6
F
15
G
35
H
25
J
16
K
4,5
L
3,5
M
6
N
5,4
R
15
Receiving
hole
ø3,8 - ø5,2*
S
M4
Spring force
cone
N
6,4 - 19,3
T
16
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material, version
Corp din oțel călit, întărit și lustruit.
Oțel pentru scule știft de poziționare, călit.
Oțel pentru scule știft de poziționare, călit.
Note
* Poziționarea poate fi efectuată în cadrul acestor specificații de diametru.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.