Șurub opritor oțel 03086-110
- Opritor pentru piese de prelucrat și componente
- Opritor flexibil, reglat cu filet
- Suprafață sferică întărită
Sales unit
32,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Stop spindle
Main
material
steel
D=Thread
M10
SW=key width
11
A
85
D1
8
L
17
L1
2
N
7
R
5
T
11
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel.
Version
lustruit. Suprafață sferică întărită.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.