Element de blocare oțel pentru unelte automate 03069-10040
- Accesorii pentru elemente de presare elastice
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Permite o blocare precisă în combinație cu piesele de împingere cu arc
Sales unit
6,14 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locator
Main
material
free-cutting steel
D=diameter
10
D1
see relevant products for dimensions
D2
4
H
see relevant products for dimensions
L
12
L1
1,2
Packaging unit
1
Suitable for
spring plungers
with ØD
Ø8 / M10
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Oțel pentru automate.
Version
netratat , întărită.
Note
Dacă este necesară o blocare precisă și rezistentă la abraziune, se pot folosi elemente de înclichetare în asociere cu piese de presiune cu arc, în special cu presiune amplificată a resortului.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.