Material
Manșon din oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Arc de presiune din oțel inoxidabil 1.4310.
Version
Manșon din oțel nichelat. Oțel inoxidabil gol.
Arc de compresie netratat.
Arc de compresie netratat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Dacă componentele trebuie să fie blocate în două direcții. Carcasele resort duble au fost special concepute pentru aplicații în care sunt necesare operațiuni de înclichetare pe două fețe cu o traiectorie clar definită a forței. Construcția lor permite ghidarea simetrică și blocarea repetabilă cu precizie, cu o senzație de armonie corectă și feedback fiabil.
Material
Manșon din oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Arc de presiune din oțel inoxidabil 1.4310.
Version
Manșon din oțel nichelat. Oțel inoxidabil gol.
Arc de compresie netratat.
Arc de compresie netratat.
Note
Manșoanele cu arc sunt folosite cu precădere ca elemente de blocare și de poziționare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.