Cheia specială de montaj 03040-904
- Accesorii pentru elemente de presare elastice
- Pentru înșurubarea pieselor de presiune cu arc în orificii oarbe
Sales unit
7,72 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Assembly key
Packaging unit
1
Suitable for
D=M4
Suitable for
spring plungers
with ØD
M4
UNSPSC Code
31161704
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
Description
Material, version
Oțel, lustruit.
Note
Cheie specială de montare pentru înșurubarea pieselor de presiune elastice în orificii oarbe. Cheia de montare se cuplează în fanta din partea superioară a știftului de presiune.
D = Forma șurubelniței M3 de la D = M4 cu mâner în T.
D = Forma șurubelniței M3 de la D = M4 cu mâner în T.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.