Spring plunger knurled stainless steel 03072-30-212
- Poziționarea și fixarea rapidă a componentelor
- Fixare în siguranță, prin apăsare datorită zimților
- Compensare pentru abaterea de toleranță a găurii
- Cu zimți DIN 82-RAA 0,8
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
Sales unit
2,75 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring plunger
Version 1
knurled
Version 2
no collar
Main
material
stainless steel
Component
material
stainless steel
D=outside diameter
12
H=Stroke
3,2
L=Length
24
D1
10
D2
12,05
Spring
strength
standard
Spring force
final pressure
F2 approx. N
122
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
54
pin form
ball
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
Description
Material
Manșon din oțel inoxidabil 1.4305.
Arc din oțel inoxidabil 1.4310.
Bilă din oțel inoxidabil 1.4034 sau POM.
Version
Bilă întărită, strălucitoare.
Note
Cu zimți DIN 82-RAA
Drawing reference
1) knurl
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.