text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Sferă din ceramică
D=filet
M16
H=Cursă
3,5
L=lungime
24
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
10
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
125
Forța arcului la început F1 aprox. N
65
N
2,5
Profilul căruciorului
Fantă
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
Stainless steel version A1:
Threaded sleeve 1.4305.
Spring 1.4310.
Ball ceramic Si3N4



Stainless steel version A4:
Threaded sleeve 1.4404.
Spring 1.4401.
Ball ceramic Si3N4.

Version
Bright.
Note

Silicon nitride Si3N4 is characterised in particular by a combination of outstanding material properties. These include high ductility and strength, excellent wear properties and good chemical resistance.




The materials used enable a wide range of applications.
Spring plungers made from A4 stainless steel are recommended for applications that require with very high corrosion resistance.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem