{"product":{"productId":"agid.34113","price":2.84,"name":"Piese de presiune cu arc cu fantă și bilă ceramică, din oțel inoxidabil"},"currency":"EUR"}
Material
Stainless steel version A1:
Threaded sleeve 1.4305.
Spring 1.4310.
Ball ceramic Si3N4
Stainless steel version A4:
Threaded sleeve 1.4404.
Spring 1.4401.
Ball ceramic Si3N4.
Version
lucioasă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Stainless steel version A1:
Threaded sleeve 1.4305.
Spring 1.4310.
Ball ceramic Si3N4
Stainless steel version A4:
Threaded sleeve 1.4404.
Spring 1.4401.
Ball ceramic Si3N4.
Version
lucioasă.
Note
Silicon nitride Si3N4 is characterised in particular by a combination of outstanding material properties. These include high ductility and strength, excellent wear properties and good chemical resistance.
The materials used enable a wide range of applications.
Spring plungers made from A4 stainless steel are recommended for applications that require with very high corrosion resistance.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.