Element de presare elastic cu cap oțel inoxidabil 03073-041
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Bila întărită
- Bilă de oțel sau oțel inoxidabil
Sales unit
5,00 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring plunger
Version 1
with head
Main
material
stainless steel
Component
material
ball stainless steel
D=outside diameter
M4
H=Stroke
0,8
L=Length
13
D1
2,5
D2
7
L1
10
S
2
Spring
strength
standard
Spring force
final pressure
F2 approx. N
10
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
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
Description
Material
Oțel pentru automate sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Sferă din oțel sau din oțel inoxidabil călit, lucios.
Oțel inoxidabil netratat.
Sferă din oțel sau din oțel inoxidabil călit, lucios.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.