text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spring plunger
Main material
stainless steel
Component material
ball ceramic
D=Thread
M6
H=Stroke
1
L=Length
15
D1
3,5
S
3
Spring strength
standard
Spring force final pressure F2 approx. N
13
Spring force initial pressure F1 approx. N
9
Steel code
1.4305
carrier form
hexagon socket
pin form
ball
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
Description

Material

Variantă din oțel inoxidabil A1:

Manșon filetat 1.4305.

Arc de presiune 1.4310.

Bilă ceramică Si3N4



Variantă din oțel inoxidabil A4:

Manșon filetat 1.4404.

Arc de presiune 1.4401.

Bilă ceramică Si3N4.

Version
lucioasă.
Note

Nitrura de siliciu Si3N4 se caracterizează în special printr-o combinație de proprietăți excelente ale materialului. Acestea includ, de exemplu, duritate și rezistență ridicate, comportament excelent la uzură și rezistență chimică bună.


Materialele utilizate permit o utilizare multiplă.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor elemente de apăsare cu arcuri, din oțel inoxidabil A4.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem