Element de presare elastic oțel black oxidised 03020-05
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal
- Ușor de montat
- Știft de presiune călit
Unitatea de vânzare
0,99 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Spring plunger
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
pin steel
D=Thread
M5
H=Stroke
2
L=Length
12
D1
2,4
N
0,8
Spring
strength
standard
Spring force
final pressure
F2 approx. N
20
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
6
carrier form
slot
pin form
thrust pin
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Știft de presiune din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Știft de presiune din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Version
lustruit. Știft de presiune călit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.