text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Sleeve 1.4305.

Thrust pin 1.4034.

Spring 1.4310.



Thread lock nylon.
Version
lucioasă.
Bolț de presiune întărit
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem