Spring plunger stainless steel 03055-208
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Știft de presiune călit
- Oțel inoxidabil 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unitatea de vânzare
6,37 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Spring plunger
Main
material
stainless steel
Component
material
pin stainless steel
D=Thread
M8
H=Stroke
3
L=Length
22
Assembly key g
33
D1
3,5
N
1,2
S
2,5
Spring
strength
intensified
Spring force
final pressure
F2 approx. N
48
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
15
T1
1,4
carrier form
hexagon socket
pin form
thrust pin
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
Sleeve 1.4305.
Thrust pin 1.4034.
Spring 1.4310.
Version
Bright.
Thrust pin hardened.
Thrust pin hardened.
Drawing reference
1) grub screw glued in
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.