{"product":{"productId":"agid.2476","price":5.92,"name":"Piese de presiune cu imbus și știft de presiune, oțel inoxidabil, forță elastică crescută, cu blocarea filetului"},"currency":"EUR"}
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
- Oțel inoxidabil 1.4305, 1.4034, 1.4310
Descriere
Material
Sleeve 1.4305.
Thrust pin 1.4034.
Spring 1.4310.
Thread lock nylon.
Version
lucioasă.
Bolț de presiune întărit
Bolț de presiune întărit
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
1) Șurub de fixare lipit
1) Șurub de fixare lipit
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.