Element de presare elastic cu siguranță pentru filet oțel inoxidabil 03056-208
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
- Oțel inoxidabil 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unitatea de vânzare
7,34 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Știft din oțel inoxidabil
D=filet
M8
H=Cursă
3
L=lungime
22
Cuplu de
deșurubare aprox. Nm
0,37
Cuplu de
înșurubare aprox. Nm
1,05
D1
3,5
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
întărit
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
48
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
15
L1
8
N
1,2
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
2,5
T1
1,4
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
Manșon 1.4305..
Știft de presiune 1.4034.
Arc 1.4310..
Element de blocare a filetului nylon.
Version
lucioasă.
Știft de presiune întărit.
Știft de presiune întărit.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
1) Șurub de fixare lipit
1) Șurub de fixare lipit
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.