{"product":{"productId":"agid.2473","price":6.42,"name":"Piese de presiune cu imbus și știft de presiune, oțel inoxidabil, forță elastică crescută, cu blocarea filetului"},"currency":"EUR"}
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
- Oțel inoxidabil 1.4305, 1.4034, 1.4310
Descriere
Material
Manșon 1.4305..
Știft de presiune 1.4034.
Arc 1.4310..
Element de blocare a filetului nylon.
Version
lucioasă.
Știft de presiune întărit.
Știft de presiune întărit.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
1) Șurub de fixare lipit
1) Șurub de fixare lipit
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.