{"product":{"productId":"agid.12551","price":2.89,"name":"Piese de presiune cu imbus și știft de presiune din poliacetal, forță elastică standard, cu blocarea filetului"},"currency":"EUR"}
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal
- Ușor de montat
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
Descriere
Material
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Pin de presiune din POM.
Arc din oțel clasa D.
Nailon de blocare a firului.
Pin de presiune din POM.
Arc din oțel clasa D.
Nailon de blocare a firului.
Version
lustruit.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
1) Șurub de fixare lipit
1) Șurub de fixare lipit
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.