Spring plunger steel black oxidised 03030-03
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal
- Ușor de montat
- Bila întărită
Sales unit
2,15 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring plunger
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
ball steel
D=Thread
M3
H=Stroke
0,4
L=Length
9
D1
1,5
S
1,5
Spring
strength
standard
Spring force
final pressure
F2 approx. N
3
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
1,5
carrier form
hexagon socket
pin form
ball
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
Description
Material
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Bilă din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Bilă din oțel.
Arc din oțel clasa D.
Version
lustruit. Bila întărită.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.