Spring plunger with thread lock stainless steel 03036-04
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Bila întărită
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
Sales unit
5,29 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring plunger
Version 1
with thread lock
Main
material
stainless steel
Component
material
ball stainless steel
D=Thread
M4
H=Stroke
0,8
L=Length
10
D1
2,5
L1
5
Loosening torque
approx. Nm
0,12
S
2
Spring
strength
standard
Spring force
final pressure
F2 approx. N
10
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
4
Tightening torque
approx. Nm
0,18
carrier form
hexagon socket
pin form
ball
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
Description
Material
Manșon 1.4305..
Bilă 1.4034.
Arc 1.4310..
Element de blocare a filetului nylon.
Version
lucioasă. Bila întărită.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.