Spring plunger with status sensor steel black oxidised 03020-5061
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal și simplu de montat
- Știft de presiune călit
- Inclusiv comutator de proximitate inductiv
Sales unit
62,11 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring plunger
Version 1
with status sensor
Version 2
normally closed
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
pin steel
D=Thread
M6
H=Stroke
2
L1= length
3
L=Length
27
P=cable length
2000
D1
2,7
Packaging unit
1
Spring
strength
standard
Spring force
final pressure
F2 approx. N
20
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
7
carrier form
proximity switch
pin form
thrust pin
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
În afară de funcția lor mecanică, ca element de înclichetare și de poziționare, piesele de presiune cu arc, cu senzor de stare, sunt folosite pentru a interoga dacă o componentă se află sau nu în poziția dorită.
Senzorul detectează dacă știftul de presiune este retras sau extins și permite prelucrarea mecanică a acestei informații de stare.
Senzorul detectează dacă știftul de presiune este retras sau extins și permite prelucrarea mecanică a acestei informații de stare.
Material
Manșon, știft de presiune și arc, oțel.
Senzor de stare, oțel inoxidabil.
Senzor de stare, oțel inoxidabil.
Version
lustruit. Știft de presiune călit.
Note
Senzorul de stare comută la o cursă H.
Technical Data
Senzor inductiv:
Circuit de ieșire: contact normal deschis PNP (NO) sau contact normal închis (NC)
Tensiune de operare: 10 – 30 V CC
Curent de operare: <200 mA
Distanța de comutare: 0,8 mm
Frecvența de comutare: 2000 Hz
Rezistență la scurtcircuit: da
Siguranță la inversarea polarității: da
Grad de protecție: IP67
Tip de conexiune: cablu PVC 2 m
Autorizare: CE
Circuit de ieșire: contact normal deschis PNP (NO) sau contact normal închis (NC)
Tensiune de operare: 10 – 30 V CC
Curent de operare: <200 mA
Distanța de comutare: 0,8 mm
Frecvența de comutare: 2000 Hz
Rezistență la scurtcircuit: da
Siguranță la inversarea polarității: da
Grad de protecție: IP67
Tip de conexiune: cablu PVC 2 m
Autorizare: CE
Application
Spring plungers with status sensor enable status-dependent process control. It can be ensured that a workpiece or moving component is in the desired location.
Temperature range
Temperature range: -25 °C to +70 °C
Safety
spring plunger with status sensor are not suitable for safeguarding persons.
Drawing reference
4) LED-indicator
BN = brown
BK = black
BU = blue
Example of position feedback:
Pos. 1: slide engaged
Pos. 2: slide disengaged
3) Slide
BN = brown
BK = black
BU = blue
Example of position feedback:
Pos. 1: slide engaged
Pos. 2: slide disengaged
3) Slide
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.